Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 4 pin, G3/8

Trasmettitore di pressione, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

060G6426

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3050-3631-A0GB04-2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Campo di pressione [bar] [Max]400.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]5800.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 3050-3631-A0GB04-2
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionSensor MBS 3050-3631-A0GB04-2
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]21756 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]1500.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico060G4568
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 3050
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.147 Kilogram
Peso netto0.132 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428912518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm