Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, M12 x 1,5 

Trasmettitore di pressione, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G5965

Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Chiave di identificazione: MBS 3050-1835-E3FA20-1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 3
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-EISO 9974-2 (Form E)
Campo di pressione [bar] [Max]6.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]87.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 3050-1835-E3FA20-1
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardIEC 61076-2-101
Conn. elettricheM12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione12 x 1.5
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto11.50
Livello di ritaglio basso0.00
Material DescriptionSensor MBS 3050-1835-E3FA20-1
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]522 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]36.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaVoltage
Segnale uscita [V] [Max]10.0000 V
Segnale uscita [V] [Min]0.0000 V
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 3050
Tipo raccordo pressioneM
UL markYes
uscita +Perno 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.15 Kilogram
Peso netto0.133 Kilogram
Volume0.26 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423299041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm