Trasmettitore di pressione, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi
060G5823
Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 9/16-18, Chiave di identificazione: MBS 3050-2536-G7BD10-3
060G5823
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 3 |
| alimentazione + | Perno 2 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | ISO 11926 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 35.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 507.50 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 3050-2536-G7BD10-3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Commenti | 130 MM / PERNO: PLACCATO ORO. |
| Commenti collegamenti elettrici | Cavi volanti |
| Conn. elettriche | Deutsch |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 9/16-18 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 27.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 98.00 |
| Livello di ritaglio basso | 4.00 |
| Material Description | Sensor MBS 3050-2536-G7BD10-3 |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 210.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Punto zero e fondo scala regolabili | No |
| Quantità per formato imballo | 14 pz |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Riferimento unitario di pressione | Sealed gauge |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 3050 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.161 Kilogram |
| Peso netto | 0.143 Kilogram |
| Volume | 0.424 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |