Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 3050, 0 bar - 35 bar, 0 psi - 507.5 psi

060G4177

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 3050-2536-A1FB04-4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-G
Campo di pressione [bar] [Max]35.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]507.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 3050-2536-A1FB04-4
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto98.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionSensor MBS 3050-2536-A1FB04-4
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nota raccordo pressioneSpeciale
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.3 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]100.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico060G1609
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo14 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 3050
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.169 Kilogram
Peso netto0.157 Kilogram
Volume0.464 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423143337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm