Trasmettitore di pressione, NSK, 0 bar - 45 bar
061H5508
Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: A brasare, ODF, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: NSK-BE045D-U576
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione
061H5508
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 3 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | CE |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 45.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 135 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | NSK-BE045D-U576 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Conn. elettriche | Metri-Pack Packard, tondo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione IP | IP66 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 14.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100 |
| N. dossier SCIP | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | NSK Series |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 38.5 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Raziometrico [V] [Min] | 0.500 V |
| Raziometrico [V] [Max] | 4.500 V |
| Refrigerante(i) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tipo di prodotto | NSK |
| Tipo raccordo pressione | A brasare, ODF |
| UL mark | No |
| uscita + | Perno 2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.048 Kilogram |
| Peso netto | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.232 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |