Trasmettitore di pressione, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Conn. elettriche: Molex, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: XSK-AC07I-U188
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione
061H5079
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 3 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | CE |
| Attacco pressione standard | ASME B1.1 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 7.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | -0.50 bar |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | XSK-AC07I-U188 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Conn. elettriche | Molex |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione IP | IP66 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 14.0 mm |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| N. dossier SCIP | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | XSK Series |
| Nota raccordo pressione | Con depressore Schrader |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 11.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Prodotto identico | 061H5099 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Refrigerante(i) | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Tipo di prodotto | XSK |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.056 Kilogram |
| Peso netto | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.185 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |