Danfoss logo
XSK Danfoss Saginomiya, female connections

Trasmettitore di pressione, XSK, 0 bar - 50 bar

061H5161

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: XSK-AC50B-U186
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 3
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneCE
Attacco pressione standardNessuno
Campo di pressione [bar] [Max]50.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneXSK-AC50B-U186
China RoHS complianceOut of scope
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP66
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]14.0 mm
Material DescriptionDELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20
N. dossier SCIP336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPXSK Series
Nota raccordo pressioneCon depressore Schrader
Precisione, max. +/- FS [%]3.00 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]55.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Refrigerante(i)R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.50 V
Tipo di prodottoXSK
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markOut of scope

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.071 Kilogram
Peso netto0.07 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428274661
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm