Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Trasmettitore di pressione, NSK, 0 bar - 35 bar

061H5146

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: NSK-BE035I-U009
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione

Sostituzione consigliata: 075G4106

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 3
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneCE
Attacco pressione standardASME B1.1
Campo di pressione [bar] [Max]35.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneNSK-BE035I-U009
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP66
Gruppo prodottiSensori
Caratteristica
Valore
HEX attacco pressione [mm]14.0 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionNSK-BE035I-U009 Press.Sensor IP 20 pcs
N. dossier SCIP853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPNSK Series
Nota raccordo pressioneCon depressore Schrader
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Precisione, max. +/- FS [%]2.00 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]38.5 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Prodotto identico061H5153
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Raziometrico [V] [Min]0.500 V
Raziometrico [V] [Max]4.500 V
Refrigerante(i)R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tipo di prodottoNSK
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markNo
uscita +Perno 2

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.067 Kilogram
Peso netto0.066 Kilogram
Volume0.537 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428274807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm