Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 51xx, Pg 20, Flange

Trasmettitore di pressione, MBS 5100, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.5 psi

060N1181

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 5100-1721-H3DB04-4

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di pressione [bar] [Max]5.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]72.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 5100-1721-H3DB04-4
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.M20
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionMBS 5100-1721-A9DB04 Sensor
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nota raccordo pressioneCon flangia
Precisione, max. +/- FS [%]0.30 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.1 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]20.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo8 pz
Riferimento unitario di pressioneAbsolute
Segnale di testPerno 3
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoMBS 5100
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.422 Kilogram
Peso netto0.354 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423136520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm