Danfoss logo
DST P40I-product-category

DST P40I

Il trasmettitore di pressione P40I Danfoss Sensor Technology (DST) è stato progettato per l'uso in ambienti industriali corrosivi come i sistemi di desalinizzazione, il raffreddamento dell'acqua di mare, le acque reflue, ecc.

La protezione del trasmettitore di pressione è lavorata a macchina da un unico pezzo di titanio per eliminare qualsiasi fragilità strutturale. Il titanio è eccezionalmente resistente a un'ampia gamma di acidi e alcali, nonché al cloruro di sodio e alle acque inquinate. La resistenza alla corrosione del titanio, insieme alla bassa densità, all'elevata resistenza e alla resistenza all'erosione, rendono questo trasmettitore di pressione ideale per numerosi usi chimici e navali.

L'elemento sensibile alla pressione è realizzato in ceramica Al2O3 96%, che ha un'eccellente immunità chimica ed è adatto a quasi tutti i fluidi aggressivi. Il trasmettitore di pressione funziona secondo il principio piezoresistivo e il ponte di Wheatstone è stampato direttamente su un lato della membrana in ceramica mediante tecnologia Thick Film.

Features and benefits

  • Progettato per l'uso in ambienti industriali corrosivi come i sistemi di desalinizzazione, l'industria medica, la lavorazione chimica, i liquidi contenenti clorati, la lavorazione idrocarbonica, ecc.
  • Protezione in titanio di grado 2
  • Compensazione di temperatura
  • Protetto da polarità inversa
  • Manometrica (relativa)
  • Parti a contatto con il mezzo: Titanio e ceramica
  • Ceramica Al2O3 96%
  • Elevata linearità e basso valore di isteresi
  • Conformità a RoHS