Trasmettitore di pressione, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi
060G7783
Conn. elettriche: AMP Econoseal, serie J, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 1/2-20, Chiave di identificazione: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 2 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Approvazione standard | 6967179E227388E31024 |
| Attacco pressione standard | ASME B1.1 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 34.48 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 500.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 176 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 130 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 266 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Commenti collegamenti elettrici | Integrato |
| Conn. elettriche | AMP Econoseal, serie J |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 3 pin |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni raccordo pressione | 1/2-20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 99.00 |
| Livello di ritaglio basso | 4.00 |
| Material Description | Sensor AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | AKS/MBS |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 797 psi |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Raziometrico [V] [Min] | 0.500 V |
| Raziometrico [V] [Max] | 4.500 V |
| Riferimento unitario di pressione | Sealed gauge |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | AKS 32R |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 3 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.136 Kilogram |
| Peso netto | 0.124 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5715255097778 |