Trasmettitore di pressione, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G6547
Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: AKS 32R-2036-A1BF08-0
060G6547
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 2 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Approvazione standard | 6967179E227388E31024 |
| Attacco pressione standard | ISO 8434-1 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 40 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -30 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 104 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -22 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | AKS 32R-2036-A1BF08-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio e femmina |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
| Conn. elettriche | Angular connector |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | Pg 9 |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
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
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 17.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 98.00 |
| Livello di ritaglio basso | 4.00 |
| Material Description | Sensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Nota raccordo pressione | Cartella 1/4 in con depressore valvola |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 479 psi |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 33.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Sensing Solutions |
| Punto zero e fondo scala regolabili | No |
| Quantità per formato imballo | 14 pz |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Riferimento unitario di pressione | Sealed gauge |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | AKS 32R |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 3 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.15 Kilogram |
| Peso netto | 0.125 Kilogram |
| Volume | 0.393 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428963398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |