Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1-4-18 NPTF

Trasmettitore di pressione, AKS 32R, 0 bar - 19 bar, 0 psi - 275 psi

060G6491

Conn. elettriche: AMP Econoseal, serie J, Tipo raccordo pressione: NPTF, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Chiave di identificazione: AKS 32R-L436-G1AF08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Approvazione standard6967179E227388E31024
Attacco pressione standardANSI/ASME B1.20.1
Campo di pressione [bar] [Max]19.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]275.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneAKS 32R-L436-G1AF08-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
CommentiNOMAL LABEL 060A3328
Commenti collegamenti elettriciIntegrato
Conn. elettricheAMP Econoseal, serie J
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4-18
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto98.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 NPTF, 0-275psi
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pressione di sovraccarico max [psi]400 psi
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo20 pz
Raziometrico [V] [Min]0.500 V
Raziometrico [V] [Max]4.500 V
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoAKS 32R
Tipo raccordo pressioneNPTF
UL markYes
uscita +Perno 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.131 Kilogram
Peso netto0.119 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428940344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm