Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Trasmettitore di pressione, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

060G5751

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Chiave di identificazione: AKS 2050-P136-A0AB06-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCE
Approvazione standardE227388E31024
Attacco pressione standardEN 837
Campo di pressione [bar] [Max]99.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]1435.50 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]40 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-30 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]104 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneAKS 2050-P136-A0AB06-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione3/8
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
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
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto98.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionAKS2050
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]594.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo20 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoAKS 2050
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.152 Kilogram
Peso netto0.135 Kilogram
Volume0.255 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423275762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm