Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 7/16-20 UNF

Trasmettitore di pressione, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G4484

Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Approvazione standard6967179E227388E31024
Attacco pressione standardASME B1.1
Campo di pressione [bar] [Max]12.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]-1.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]174.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-14.50 psi
Campo di temp. compensata [°F] [Max]104 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneAKS 32R-DH36-A0BC08-0
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto98.00
Livello di ritaglio basso4.00
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/28
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nota raccordo pressioneCartella 1/4 in
Precisione, max. +/- FS [%]0.80 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.3 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]33.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico060G1036
Product lineSensing Solutions
Punto zero e fondo scala regolabiliNo
Quantità per formato imballo28 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneSealed gauge
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoAKS 32R
Tipo raccordo pressioneUNF
UL markYes
uscita +Perno 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.133 Kilogram
Peso netto0.12 Kilogram
Volume0.246 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423201839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm