Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Trasmettitore di pressione, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi

064G5273

Conn. elettriche: Cavo, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 14 x 1.5, Chiave di identificazione: MBS 9200-A316-A3FA09-1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumeNero
alimentazione +Rosso
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [psi] [Max]1.02 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-1.02 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-22 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-4 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max]125 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min]-40 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max]257 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 9200-A316-A3FA09-1
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio e femmina
Commenti collegamenti elettriciCavo schermato
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.A 4 fili
Dimensioni raccordo pressione14 x 1.5
Durata P a 10-90% FS10000000
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Err. pos. mont. a 180° ±FS (%)0.50 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Isteresi e ripetibilità ±FS[%]0.10 % RH
Lunghezza cavo [in]79.00 in
Lunghezza del cavo [m]2.000 m
Material DescriptionSensor MBS 9200-A316-A3FA09-1
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Prec. a temp. rif. ±FS tip. [%]1.00 % RH
Pressione di scoppio [bar]50.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [bar]3.5 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Pressure range [mbar] [max]70.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo8 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB dentro CTR ±FS [%]2.00 % RH
Temperatura di riferimento [°C]25 °C
Tipo di prodottoMBS 9200
Tipo raccordo pressioneM
UL markYes
uscita +Marrone

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.274 Kilogram
Peso netto0.245 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162898581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm