Trasmettitore di pressione, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi
064G5266
Conn. elettriche: Baionetta, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1
064G5266
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 2 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | SAE J1926-3 |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 1.81 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | -1.81 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 105 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 25 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 221 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 77 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 9200-U1-16G2-BD07-1 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | ISO 15170 |
| Commenti collegamenti elettrici | DIN 72585-A2-3.1-Au (REL) |
| Conn. elettriche | Baionetta |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
| Durata P a 10-90% FS | 10000000 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Err. pos. mont. a 180° ±FS (%) | 0.20 % RH |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| HEX attacco pressione [mm] | 27.0 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Isteresi e ripetibilità ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Lim. uscita Rapporto alto [%] | 93.00 % RH |
| Lim. uscita Rapporto basso [%] | 6.00 % RH |
| Material Description | Sensor MBS 9200-U116G2-BD07-1 |
| N. dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Prec. a temp. rif. ±FS tip. [%] | 0.50 % RH |
| Pressione di scoppio [bar] | 50.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 0.8 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Pressure range [mbar] [max] | 125.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -125.00 mbar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Richiesta monitoraggio guasti | SÌ |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB dentro CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| TEB dentro HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB dentro LTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Temperatura di riferimento [°C] | 25 °C |
| Temperatura di riferimento [°F] | 77 °F |
| Tempo di risposta max. [ms] | 1 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 9200 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 3 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.151 Kilogram |
| Peso netto | 0.125 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162267998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |