Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Trasmettitore di pressione, MBS 9200, -70 mbar - 0 mbar, -1.02 psi - 0 psi

064G5251

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Chiave di identificazione: MBS 9200-Q111-A1GB08-1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [psi] [Max]0.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]-1.02 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max]125 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min]-40 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max]257 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 9200-Q111-A1GB08-1
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
Coppia di montaggio raccomandata [Nm]25 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensioni raccordo pressione1/2
Durata P a 10-90% FS10000000
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Err. pos. mont. a 180° ±FS (%)0.50 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Isteresi e ripetibilità ±FS[%]0.10 % RH
Material DescriptionSensor MBS 9200-Q111-A1GB08-1
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nota raccordo pressioneA
Prec. a temp. rif. ±FS tip. [%]1.00 % RH
Pressione di scoppio [bar]50.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [bar]3.5 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Pressure range [mbar] [max]0.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]-70.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]2.00 % RH
Temperatura di riferimento [°C]25 °C
Tipo di prodottoMBS 9200
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.203 Kilogram
Peso netto0.188 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428534536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm