Danfoss logo
Sensor MBS 9200-B411-B3CD14-3_064G5238, 064G5240

Trasmettitore di pressione, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5238

Conn. elettriche: Baionetta, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 14 x 1.5, Chiave di identificazione: MBS 9200-B411-B3CD14-1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardISO 6149-2
Campo di pressione [psi] [Max]2.18 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-25 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Max]125 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°C] [Min]-40 °C
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Max]257 °F
Campo temperatura di immagazzinaggio [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 9200-B411-B3CD14-1
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardISO 15170
Commenti collegamenti elettriciPIN 4 ventilazione
Conn. elettricheBaionetta
Contains batteriesNo
Coppia di montaggio raccomandata [Nm]25 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione14 x 1.5
Durata P a 10-90% FS10000000
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Err. pos. mont. a 180° ±FS (%)0.35 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]32.0 mm
In scope of WEEEYes
Intrinsecamente sicuroNo
Isteresi e ripetibilità ±FS[%]0.10 % RH
Material DescriptionSensor MBS 9200-B411-B3CD14-3.
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Prec. a temp. rif. ±FS tip. [%]0.50 % RH
Pressione di scoppio [bar]50.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [bar]3.5 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]1.50 % RH
Temperatura di riferimento [°C]25 °C
Tipo di prodottoMBS 9200
Tipo raccordo pressioneM
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.129 Kilogram
Peso netto0.124 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428965651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm