Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Trasmettitore di pressione, MBS 9200, 0 mbar - 60 mbar, 0 psi - 0.87 psi

064G0013

Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 9200-B211-A1GB04-F

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [psi] [Max]0.87 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-20 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 9200-B211-A1GB04-F
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheAngular connector
Contains batteriesNo
Coppia di montaggio raccomandata [Nm]25 Nm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensioni raccordo pressione1/4
Durata P a 10-90% FS10000000
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Err. pos. mont. a 180° ±FS (%)0.80 % RH
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
Intrinsecamente sicuroNo
Material DescriptionSensor MBS 9200-B211-A1GB04-F
N. dossier SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPAKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Nota raccordo pressioneA
Prec. a temp. rif. ±FS tip. [%]1.50 % RH
Pressione di scoppio [bar]50.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [bar]3.5 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Pressure range [mbar] [max]60.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tipo di prodottoMBS 9200
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.177 Kilogram
Peso netto0.161 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255236955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm