Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Trasmettitore di pressione, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2207

Conn. elettriche: Morsettiera, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Chiave di identificazione: EMP 2-1811-F6CD25-2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumeN
alimentazione +P
ApprovazioneABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Attacco pressione standardEN 837
Campo di pressione [bar] [Max]6.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]87.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]70 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]158 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEMP 2-1811-F6CD25-2
China RoHS complianceOut of scope
Conn. elettricheMorsettiera
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione3/8
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Material DescriptionEMP 2 0÷6bar G3/8"A
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPEMP
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Nota raccordo pressioneMANO EST.
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]18.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo8 pz
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Tipo di prodottoEMP 2
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.068 Kilogram
Peso netto0.98 Kilogram
Volume2.455 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423043224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm