Trasmettitore di pressione, EMP 2, 0 bar - 3.92 bar, 0 psi - 56.89 psi
084G2136
Conn. elettriche: Morsettiera, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Chiave di identificazione: EMP 2-E411-F6CD24-2
084G2136
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | N |
| alimentazione + | P |
| Approvazione | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Attacco pressione standard | EN 228-1 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 3.92 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [kp/cm2] [Max] | 4.0 kg/cm² |
| Campo di pressione [kp/cm2] [Min] | 0.0 kg/cm² |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 56.89 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | 0 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | 32 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -10 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 14 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | EMP 2-E411-F6CD24-2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conn. elettriche | Morsettiera |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Livello di ritaglio alto | 22.40 |
| Livello di ritaglio basso | 3.60 |
| Material Description | EMP 2 0÷4kp/cm2 G1/2"A / G1/4" |
| Membrana affacciata | No |
| N. dossier SCIP | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | EMP |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Nota raccordo pressione | EXT. G1/4 INT |
| Precisione, max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisione, tipica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Press. di sovraccarico max. [kp/cm2] | 8.0 kg/cm² |
| Pressione maschio/femmina | Maschio/femmina |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 8 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | EMP 2 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.068 Kilogram |
| Peso netto | 0.98 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423005314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |