Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Trasmettitore di pressione, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2107

Conn. elettriche: Morsettiera, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Chiave di identificazione: EMP 2-1811-F6CD24-2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumeN
alimentazione +P
ApprovazioneABSBVCCSCEGLGOST POCCKRLRNNKRINA
Attacco pressione standardEN 228-1
Cable length (EF000536)0
Campo di pressione [bar] [Max]6.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]87.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]70 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]158 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]32 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]14 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEMP 2-1811-F6CD24-2
China RoHS complianceOut of scope
Conn. elettricheMorsettiera
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione1/2
Electrical connection (EF003701)Other
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)6.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiSensori
Height (EF000040)92
Intrinsecamente sicuroNo
Livello di ritaglio alto22.40
Livello di ritaglio basso3.60
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEMP 2 0÷6bar G1/2"A / G1/4"
Max. overpressure (EF022533)18.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-6.00
Membrana affacciataNo
N. dossier SCIP6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Nome prodotto dossier SCIPEMP
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Nota raccordo pressioneEXT. G1/4 INT
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Precisione, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisione, tipica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressione di sovraccarico max. [bar]18.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio/femmina
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo8 pz
Readable (EF024476)FALSE
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaCurrent
Segnale uscita [mA] [Max]20 mA
Segnale uscita [mA] [Min]4 mA
Smorzatore di impulsiNo
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Tempo di risposta max. [ms]4 ms
Thread size (EF022694)1/2 inch
Tipo di prodottoEMP 2
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
Width (EF000008)138
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.08 Kilogram
Peso netto0.98 Kilogram
Volume2.412 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423005598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm