Trasmettitore di pressione, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1010
Conn. elettriche: Deutsch, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
078G1010
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 2 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | CE |
| Attacco pressione standard | SAE 4 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 3625.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -104 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | DT04 |
| Commenti collegamenti elettrici | PBT |
| Conn. elettriche | Deutsch |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Precisione TEB [da -25 a 80 °C] ±FS | 1.5 % RH |
| Precisione TEB [da -40 a 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Precisione TEB [da 0 a 80 °C] ±FS | 1.0 % RH |
| Pressione di scoppio [bar] | 2500.0 bar |
| Pressione di scoppio [psig] | 36250 psig |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 500.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 7250 psig |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tempo di avvio [ms] | 40 ms |
| Tempo di risposta max. [ms] | 1 ms |
| Tipo di prodotto | DST P92S |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.06 Kilogram |
| Peso netto | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |