Trasmettitore di pressione, DST P650, 0 bar - 206.84 bar, 0 psi - 3000 psi
090G7107
Conn. elettriche: Deutsch DT04, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20-2A, Chiave di identificazione: DST P650-761T-C7BD083
090G7107
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno B |
| alimentazione + | Perno A |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | SAE J1926/2 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 206.84 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 3000.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | DST P650-761T-C7BD083 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | DT04 |
| Conforme a RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conn. elettriche | Deutsch DT04 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 3 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20-2A |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Livello di ritaglio alto | 10.00 |
| Livello di ritaglio basso | 0.20 |
| Material Description | Sensor DST P650-761T-C7BD083 I/50 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Pin surface material | Sn |
| Pressione di scoppio [psig] | 30000 psig |
| Pressione di sovraccarico max. [psig] | 9000 psig |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 090G6107 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Voltage |
| Segnale uscita [V] [Max] | 6.2500 V |
| Segnale uscita [V] [Min] | 0.2500 V |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 2 ms |
| Tipo di prodotto | DST P650 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno C |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.06 Kilogram |
| Peso netto | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525425 |
| Proposition 65 | No significant risk |