Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Trasmettitore di pressione, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G7042

Conn. elettriche: Deutsch DT04, Tipo raccordo pressione: G, Chiave di identificazione: DST P650-3816-C3GB041

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 1
alimentazione +Perno 2
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardDIN 3852-E
Campo di pressione [bar] [Max]600.00 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]8702.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]125 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-40 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]257 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P650-3816-C3GB041
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standardDT04
Conforme a RoHSYes - RoHS ok
Conn. elettricheDeutsch DT04
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.4 pin
Dimensioni raccordo pressione1/4-A
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
In scope of WEEENo
Livello di ritaglio alto94.00
Livello di ritaglio basso6.00
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041 I/50
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pin surface materialAu
Pressione di scoppio [bar]2500.0 bar
Pressione di sovraccarico max. [bar]1800.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico090G6042
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo50 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tempo di risposta max. [ms]2 ms
Tipo di prodottoDST P650
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes
uscita +Perno 4

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.069 Kilogram
Peso netto0.055 Kilogram
Volume0.097 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424616373
Proposition 65No significant risk