Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G6163
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083
090G6163
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Pin B |
| alimentazione + | Pin A |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | SAE J1926-2 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 500.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 7251.00 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | DST P650-3716-C2BD083 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Male |
| Collegamento elettrico standard | 150.2 SERIES |
| Conn. elettriche | Round Packard Metri-Pack |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 3 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 7/16-20 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Multi pack |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensors |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Livello di ritaglio alto | 94.00 |
| Livello di ritaglio basso | 6.00 |
| Material Description | Sensor DST P650-3716-C2BD083 |
| Nome prodotto | Pressure transmitter |
| Pin surface material | Sn |
| Pressione di scoppio [bar] | 2500.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 1500.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Male |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 24 pc |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max] | 90.0 % |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min] | 10.0 % |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 2 ms |
| Tipo di prodotto | DST P650 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Pin C |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 57 Gram |
| Peso netto | 51 Gram |
| Volume | 0.098 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006169 |
| Proposition 65 | No significant risk |