Trasmettitore di pressione, DST P650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320.5 psi
090G6049
Conn. elettriche: Deutsch DT04, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 9/16-18, Chiave di identificazione: DST P650-3216-C3BD113
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: DST P650, DST P650
090G6049
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 1 |
| alimentazione + | Perno 2 |
| Approvazione | C UL US UL RecognizedCE |
| Attacco pressione standard | SAE J1926/2 |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 160.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 2320.50 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | DST P650-3216-C3BD113 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | DT04 |
| Conforme a RoHS | Yes - RoHS ok |
| Conn. elettriche | Deutsch DT04 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 9/16-18 |
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
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Livello di ritaglio alto | 94.00 |
| Livello di ritaglio basso | 6.00 |
| Material Description | DELETED Sensor DST P650-3216-C3BD113 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Pin surface material | Au |
| Pressione di scoppio [bar] | 1600.0 bar |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 480.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Prodotto identico | 090G7049 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min] | 10.0 % RH |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tempo di risposta max. [ms] | 2 ms |
| Tipo di prodotto | DST P650 |
| Tipo raccordo pressione | UNF |
| UL mark | Yes |
| uscita + | Perno 4 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.065 Kilogram |
| Peso netto | 0.059 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616489 |
| Proposition 65 | No significant risk |