Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

Trasmettitore di pressione, DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi

075G1034

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: NPTF, Dimensioni raccordo pressione: 1/8-27, Chiave di identificazione: DST P100-5526-C2AF02-0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno A
alimentazione +Perno B
ApprovazioneC UL US UL RecognizedCE
Attacco pressione standardNessuno
Campo di pressione [bar] [Max]3.45 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]50.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]130 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]135 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
CE markYes
Chiave di identificazioneDST P100-5526-C2AF02-0
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Colore del connettore elettricoBlack
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione1/8-27
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP69K
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]27.0 mm
In scope of WEEENo
Livello del segnale di guasto95.00
Livello di ritaglio alto92.00
Livello di ritaglio basso0.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
Materiale involucro304L
Materiale parte umida304L 316L
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Pressione di sovraccarico max [psi]200 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]13.8 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico075G1034
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo60 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Riferimento unitario di pressioneAbsolute
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiNo
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB dentro CTR ±FS [%]2.40 % RH
Tempo di risposta max. [ms]6 ms
Tipo di prodottoDST P100
Tipo raccordo pressioneNPTF
UL markYes
uscita +Perno C

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.069 Kilogram
Peso netto0.057 Kilogram
Volume0.086 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk