DST P140
La tecnologia a sensori Danfoss (DST) P140 è progettata per l'uso in applicazioni industriali come pompe booster e compressori. Frutto di oltre 30 anni di esperienza nella tecnologia MEMS, il DST P140 offre prestazioni eccezionali in un'unità compatta e resistente in acciaio inox. Dotato di un potente microcontrollore basato su ARM, il DST P140 offre funzionalità di diagnostica e prestazioni competitive.
Features and benefits
- Prestazioni eccezionali in un involucro compatto e resistente in acciaio inossidabile.
- La tecnologia MEMS avanzata a riempimento d'olio offre elevati livelli di resistenza al sovraccarico e alla pressione di scoppio.
- Interfaccia del mezzo sigillata ermeticamente (tutto in acciaio inox, completamente saldata)
- Design compatto ed economico per applicazioni OEM
- Maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Piattaforma elettronica robusta per ambienti elettrici difficili.
- Eccellente stabilità e affidabilità del segnale del sensore nel corso della sua vita utile.
- Compressori industriali per acqua e aria - Omologazione per l'acqua NFS (USA) e WRAS (Regno Unito) (per alcune versioni dei connettori di pressione).
- L'approvazione FM/UL 218 (Standard e requisiti di certificazione per i controllori delle pompe antincendio) è disponibile su richiesta.