Sensore di posizione cavo, DST X800, 4800 mm
098G2028
null: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 5 pin, Campo di misurazione[mm]: 4800, Chiave di identificazione: SN1H4800HC1 0033E00
098G2028
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori | CON031 |
| Approvazione | CE |
| Campo di misurazione[mm] | 4800 mm |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | SN1H4800HC1 0033E00 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento elettrico standard | IEC 61076-2-101 |
| Conn. elettriche | M12 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 5 pin |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Material Description | sensor DST X800-SN1H4800HC1 0033E00 |
| N. dossier SCIP | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| Nome prodotto | Sensore di posizione cavo |
| Nome prodotto dossier SCIP | GSH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Segnale uscita | CAN-open |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tipo di circuito | Half - redundant |
| Tipo di prodotto | DST X800 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.876 Kilogram |
| Peso netto | 0.62 Kilogram |
| Volume | 4.644 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162169872 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |