Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Sensore di posizione cavo, DST X800, 1800 mm

098G2003

null: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 8 pin, Campo di misurazione[mm]: 1800, Chiave di identificazione: SO1R1800HC1 0033X00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AccessoriNA
ApprovazioneCE
Campo di misurazione[mm]1800 mm
CE markYes
Chiave di identificazioneSO1R1800HC1 0033X00
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standardIEC 61076-2-101
Conn. elettricheM12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.8 pin
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiSensori
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R1800HC1 0033X00
N. dossier SCIPc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Nome prodottoSensore di posizione cavo
Nome prodotto dossier SCIPGSH
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo12 pz
Segnale uscitaCAN-open
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tipo di circuitoRedundant
Tipo di prodottoDST X800
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.733 Kilogram
Peso netto0.53 Kilogram
Volume4.451 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428573047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm