Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Sensore di posizione rotatoria, DST X520, 60 °

098G1545

null: 9 - 36, Conn. elettriche: M12, Collegamento elettrico standard: Nessuno, Direzione rotazione: CW, Chiave di identificazione: FS060000HA31100 0033AA0

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AccessoriA
Angolo/Canale 1 [°]60 °
ApprovazioneCE
CE markYes
Chiave di identificazioneFS060000HA31100 0033AA0
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standardNessuno
Commenti collegamenti elettriciConn. M12 a 5 perni maschio sovrastampato
Conn. elettricheM12
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.5 pin
Direzione rotazioneCW
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
Lunghezza del cavo [m]10.000 m
Material DescriptionSensor DST X520-FS060000HA31100 0033AA0
N. dossier SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nome prodottoSensore di posizione rotatoria
Nome prodotto dossier SCIPGRN
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo10 pz
Segnale uscita4 - 20 mA
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tipo di circuitoSingle
Tipo di prodottoDST X520
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.05 Kilogram
Peso netto0.036 Kilogram
Volume1.319 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162168066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm