Sensore di posizione rotatoria, DST X520, 180 °
098G1532
null: 9 - 36, Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Collegamento elettrico standard: 282108-1, Direzione rotazione: CCW + CW, Chiave di identificazione: AS180000HC14000 0033A00
098G1532
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori | MAGNETE PKIT 384 (B) |
| Angolo/Canale 1 [°] | 180 ° |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | AS180000HC14000 0033A00 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento elettrico standard | 282108-1 |
| Conn. elettriche | AMP SuperSeal |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 6 pin |
| Direzione rotazione | CCW + CW |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000HC14000 0033A00 |
| N. dossier SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Nome prodotto | Sensore di posizione rotatoria |
| Nome prodotto dossier SCIP | GRN |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Segnale uscita | CAN-open |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tipo di circuito | Single |
| Tipo di prodotto | DST X520 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.08 Kilogram |
| Peso netto | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279865189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |