Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Sensore di posizione rotatoria, DST X520, 180 °

098G1503

null: 9 - 36, Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Collegamento elettrico standard: 282108-1, Direzione rotazione: CW, Chiave di identificazione: AS180000HC21000 0033A00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AccessoriA
Angolo/Canale 1 [°]180 °
ApprovazioneCE
CE markYes
Chiave di identificazioneAS180000HC21000 0033A00
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standard282108-1
Conn. elettricheAMP SuperSeal
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6 pin
Direzione rotazioneCW
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
Material DescriptionROT. SENSOR +/-180deg, 36V, SAE J1939
N. dossier SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nome prodottoSensore di posizione rotatoria
Nome prodotto dossier SCIPGRN
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Segnale uscitaSAE J1939
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tipo di circuitoSingle
Tipo di prodottoDST X520
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.08 Kilogram
Peso netto0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428646925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm