Sensore di posizione rotatoria, DST X510, 90 °
098G1016
null: 9 - 36, Conn. elettriche: AMP SuperSeal, Collegamento elettrico standard: 282108-1, Direzione rotazione: CW + CCW, Chiave di identificazione: AR090090HA33A00 0033X00
098G1016
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Angolo/Canale 1 [°] | 90 ° |
| Angolo/Canale 2 [°] | 90 ° |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | AR090090HA33A00 0033X00 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento elettrico standard | 282108-1 |
| Conn. elettriche | AMP SuperSeal |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 6 pin |
| Direzione rotazione | CW + CCW |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Material Description | Sensor DST X510-AR090090HA33A00 0033X00 |
| N. dossier SCIP | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| Nome prodotto | Sensore di posizione rotatoria |
| Nome prodotto dossier SCIP | GRA |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Segnale uscita | 4 - 20 mA |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tipo di circuito | Redundant |
| Tipo di prodotto | DST X510 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.082 Kilogram |
| Peso netto | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162141687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |