Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Sensore di posizione rotatoria, DST X510, 45 °

098G1009

null: 5, Conn. elettriche: Deutsch, Collegamento elettrico standard: DT04-6P, Direzione rotazione: CW, Chiave di identificazione: DR045045LA11A00 0033X00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AccessoriNA
Angolo/Canale 1 [°]45 °
Angolo/Canale 2 [°]45 °
ApprovazioneCE
CE markYes
Chiave di identificazioneDR045045LA11A00 0033X00
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standardDT04-6P
Conn. elettricheDeutsch
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.6 pin
Direzione rotazioneCW
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
Material DescriptionSensor DST X510-DR045045LA11A00 0033X00
N. dossier SCIPa707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Nome prodottoSensore di posizione rotatoria
Nome prodotto dossier SCIPGRA
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo20 pz
Segnale uscitaRatio metric
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tipo di circuitoRedundant
Tipo di prodottoDST X510
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.082 Kilogram
Peso netto0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279903799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm