Sensore di posizione rotatoria, DST X520
098G1582
Chiave di identificazione: PKIT418-D1 MAGNET
098G1582
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | PKIT418-D1 MAGNET |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Material Description | Sensor DST X520 - PKIT418-D1 Magnet |
| N. dossier SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Nome prodotto | Sensore di posizione rotatoria |
| Nome prodotto dossier SCIP | GRN |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipo di prodotto | DST X520 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 13 Gram |
| Peso netto | 7 Gram |
| Volume | 0.243 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |