Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Sensore di posizione inclinazione, DST X730, 85 °

098G3502

null: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo di asse: Doppio, Chiave di identificazione: MOS085000HC10 0033X00

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AccessoriNA
ApprovazioneCE
Campo di misura 1 [°]85 °
CE markYes
Chiave di identificazioneMOS085000HC10 0033X00
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standardIEC 61076-2-101
Conn. elettricheM12 x 1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.5 pin
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
Material DescriptionSensor DST X730-MOS085000HC10 0033X00
N. dossier SCIP42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Nome prodottoSensore di posizione inclinazione
Nome prodotto dossier SCIPGIT
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo10 pz
Segnale uscitaCAN-open
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Tipo di asseDoppio
Tipo di circuitoSingle
Tipo di prodottoDST X730
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.307 Kilogram
Peso netto0.2 Kilogram
Volume0.945 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428647120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm