Sensore di posizione inclinazione, DST X720, 85 °
098G3027
null: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo di asse: Singolo, Chiave di identificazione: MOS085000HA10 0033X00
098G3027
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori | NA |
| Approvazione | CE |
| Campo di misura 1 [°] | 85 ° |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MOS085000HA10 0033X00 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento elettrico standard | IEC 61076-2-101 |
| Conn. elettriche | M12 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 5 pin |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Material Description | Sensor DST X720-MOS085000HA10 0033X00 |
| N. dossier SCIP | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Nome prodotto | Sensore di posizione inclinazione |
| Nome prodotto dossier SCIP | GIG |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Segnale uscita | 0.5 - 4.5 V |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tipo di asse | Singolo |
| Tipo di circuito | Single |
| Tipo di prodotto | DST X720 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.29 Kilogram |
| Peso netto | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.945 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596821 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |