Sensore di posizione inclinazione, DST X710, 360 °
098G2522
null: 5, Conn. elettriche: Cavo, Tipo di asse: Singolo, Chiave di identificazione: FV360000LA10 0033X10
098G2522
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Campo di misura 1 [°] | 360 ° |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | FV360000LA10 0033X10 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Collegamento elettrico standard | Nessuno |
| Conn. elettriche | Cavo |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Grado di protezione IP | IP67 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Sensori |
| Lunghezza del cavo [m] | 1.000 m |
| Material Description | Sensor DST X710-FV060000HA20 0033X20 |
| N. dossier SCIP | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Nome prodotto | Sensore di posizione inclinazione |
| Nome prodotto dossier SCIP | GIB |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Segnale uscita | Ratio metric |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tipo di asse | Singolo |
| Tipo di circuito | Single |
| Tipo di prodotto | DST X710 |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.129 Kilogram |
| Peso netto | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.699 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162299036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |