Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Sensore di posizione inclinazione, DST X710, 85 °

098G2514

null: 5, Conn. elettriche: Cavo, Tipo di asse: Doppio, Chiave di identificazione: FO06000HA31 0033Y01

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AccessoriPENNA MAGNETICA
ApprovazioneCE
Campo di misura 1 [°]85 °
CE markYes
Chiave di identificazioneFO06000HA31 0033Y01
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standardNessuno
Conn. elettricheCavo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP67
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSensori
Lunghezza del cavo [m]0.100 m
Material DescriptionSensor DST X710-FO06000HA31 0033Y01
N. dossier SCIP51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Nome prodottoSensore di posizione inclinazione
Nome prodotto dossier SCIPGIB
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo10 pz
Segnale uscita4 - 20 mA
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tipo di asseDoppio
Tipo di circuitoSingle
Tipo di prodottoDST X710
UL markNo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.106 Kilogram
Peso netto0.041 Kilogram
Volume0.699 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279778250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm