Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Unità di monitoraggio, PR-SC4K Direct

300B4311

Area di applicazione: Monitor, Allarme, Tensione di alimentazione [V] CA: 100 - 240, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Area di applicazioneMonitor, Allarme
Caratteristiche del prodottoGestione allarmi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo energetico [W]10.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneTemperatura
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiDispositivo di telemetria
Ingressi analogici (AI) [pz.]4 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]6 pz
Material DescriptionPR-SC4K Direct Telemetry Kit
Nome prodottoUnità di monitoraggio
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Prodotto identico300B4302
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo di prodottoPR-SC4K Direct

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.872 Kilogram
Peso netto0.685 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595