Unità di monitoraggio, PR-SC4 Modbus
300B4310
Area di applicazione: Monitor, Allarme, Tensione di alimentazione [V] CA: 100 - 240, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
300B4310
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| Area di applicazione | Monitor, Allarme |
| Caratteristiche del prodotto | Gestione allarmiComunicazione bus |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Consumo energetico [W] | 10.0 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Frequenzay [Hz] | 50/60 Hz |
| Funzione | Temperatura |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Dispositivo di telemetria |
| Material Description | PR-SC4K Modbus Telemetry Kit |
| Nome prodotto | Unità di monitoraggio |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Prodotto identico | 300B4301 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 100 V |
| Tipo di comunicazione | Modbus RS485 RTU |
| Tipo di prodotto | PR-SC4 Modbus |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.785 Kilogram |
| Peso netto | 0.69 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428650588 |