Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 10 2415+562

Valvola di regolazione ad azionamento manuale, REG 10

2415+562

Dimensione attacco di uscita [mm]: 10, Dimensione attacco ingresso [mm]: 10, Tipo attacco ingresso: Brasatura, Tipo attacco uscita: Brasatura, Valore kv [m³/h]: 0.17, Max. Pressione di esercizio [bar]: 40

Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneLLC CDC EURO-TYSK
Area del flusso [mm2]3.0 mm²
Campo di temperatura [°F] [Max]302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-58 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Colore verniceVerde
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoValvola di regolazione manuale
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]3/8 in
Dimensione attacco di uscita [mm]10.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]3/8 in
Dimensione attacco ingresso [mm]10.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoCappuccio
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiValvole di regolazione e di spegnimento
Material DescriptionREG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40
Max. Pressione di esercizio [bar]40.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]580 psig
N. cono1
Nome prodottoValvola di regolazione ad azionamento manuale
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Standard di collegamentoASME B 16.22
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo attacco ingressoBrasatura
Tipo attacco uscitaBrasatura
Tipo di prodottoREG 10
Valore Cv [gal/min.]0.200 gal/min
Valore kv [m³/h]0.170 m³/h
Versione valvolaVersione standard

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.518 Kilogram
Peso netto0.5 Kilogram
Volume0.943 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428173124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm