189B0138
189B0138
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 3.00 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Colore guaina esterna | Giallo |
| Descrizione | Veria QM 100 300W 230V 3m², 2C GLO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.0 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 12 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVDF |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza tappetino [m] | 0.5 m |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 2.3 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 6.00 m |
| Material Description | Veria QM 100 300W 230V 3m�, 2C GLO |
| Product line | 21 |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 2 |
| Resistenza alla deformazione [N] | 600 N |
| Resistenza alla trazione [N] | 120 N |
| Spessore [mm] | 3.50 mm |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 120 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo freddo | DTWB |
| Tipo di prodotto | Veria QM 100 |
| Uscita riscaldamento [W] | 300 W |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.99 Kilogram |
| Peso netto | 1.97 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206706 |