PU Insulation jacket, PU-FOAM, S130-IS16-2500
188X7864
Length [mm]: 2500
188X7864
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET FOR S130 IS PN16 FEA L2500 D |
| Model | S130-IS16-2500 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 89 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 89 Kilogram |