Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS16-3000

188X7518

Length [mm]: 3000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]3000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS.JAC S120 IS16 DN300 L3000 FEA DP PUR
ModelS121-IS16-3000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoPU Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.001 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto0.001 Kilogram