PU Insulation jacket, PU-FOAM, S121-IS10-2500
188X7515
Length [mm]: 2500
188X7515
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS.JACK.S121 IS10 FEA DN300 L2500 DP PU |
| Model | S121-IS10-2500 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.001 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 0.001 Kilogram |