Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000

188X7503

Length [mm]: 5000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]5000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300
ModelS121-IS10-5000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo99 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto99 Kilogram